ACアダプタ P-VGA-AC2

ACアダプタ P-VGA-AC2
  • 数量スライド割引
通常単価:
4,291
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

DC9V 600mA仕様の分配器ACアダプタ。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P-VGA-AC2

ACアダプタ P-VGA-AC2の仕様

製品のイメージ

製品のイメージ

  • 型番:P-VGA-AC2
  • 対応機種:VGA-SP8、VGA-HR8K
型番
P-VGA-AC2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,291円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

ACアダプタ P-VGA-AC2の型番P-VGA-AC2のページです。
型番P-VGA-AC2に関する仕様情報を記載しております。

P-VGA-AC2で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)