ABSハードPCケース(17インチワイド)

ABSハードPCケース(17インチワイド)
  • 数量スライド割引
通常単価:
23,094
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

軽量で外部衝撃に強いABS樹脂製ハードケース。
【特長】
・17インチワイド対応。
・ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付ベルトを採用。
・鍵付きでセキュリティ面も安心。
・ショルダーベルト付き。
・madeinJapan。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BAG-715N2

ABSハードPCケース(17インチワイド)の仕様

ABSハードPCケース(17インチワイド)

ABSハードPCケース(17インチワイド)

ABSハードPCケース(17インチワイド)の外観

ABSハードPCケース(17インチワイド)の外観

  • 17型ワイドサイズまでのノートパソコンが収納可能。
  • シングルタイプ。
  • 盗難・イタズラ防止用の鍵が付いている。

この製品の詳細

仕様

サイズパソコン収納部/W430×D100×H303mm
外寸/W445×D115×H335mm
重量1500g
材質ABS樹脂

対応機種

対応機種17インチワイドまでのノートパソコン
型番
BAG-715N2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

23,094円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ABSハードPCケース(14インチワイド) 画像

ABSハードPCケース(14インチワイド)

サンワサプライ

外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。小物ポケットやペン差し、USBメモリ入れが付いています。ショルダーベルト付きです。

ハードツールケース(15.6型・18型) 画像

ハードツールケース(15.6型・18型)

サンワサプライ

精密機器の持ち運びや保管に便利なPCバッグです。外部からの衝撃に強いPP(ポリプロピレン)樹脂製の丈夫なハードケースです。

セミハードPCケース(17.3型ワイド・ダブルタイプ・ブラック) BAG-716BK2 画像

セミハードPCケース(17.3型ワイド・ダブルタイプ・ブラック) BAG-716BK2

サンワサプライ

外部からの衝撃に強く、クッション性のあるセミハードタイプです。たっぷり入るジャバラ式書類入れの付いた大容量ダブルタイプです。

ABSハードPCケース(17インチワイド)の型番BAG-715N2のページです。
型番BAG-715N2に関する仕様情報を記載しております。

BAG-715N2で型番確定

ABSハードPCケース(17インチワイド)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)