8型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム LCD-80WBCF

8型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム LCD-80WBCF
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,389
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

8型まで対応、フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム。
【特長】
・好みのサイズにカットして、貼り付け可能。
・LEDバックモニターのブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカット。
・外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収し、目への影響を最小限に抑える。
・接着面にシリコン素材を使用。
・両面テープなどは不要。
・タッチパネルに対応。
【用途】
・網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットし、眼精疲労対策に活用。
・Windows 8のタッチ操作に最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LCD-80WBCF

8型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム LCD-80WBCFの仕様

液晶保護指紋防止光沢フィルムイメージ

液晶保護指紋防止光沢フィルムイメージ

  • 目に優しい「吸収方式」を採用
  • 気泡が分散されて目立たない
  • 光沢タイプ 両面にツヤをあたえ映像を美しく表示
  • 傷がつきにくい仕様 鉛筆2~3Hのハード加工で画面への傷を最小限に抑える
  • 体に有害な紫外線をカット
  • 自己吸着タイプ 吸着面にぴったり貼り付く、シリコン素材を採用

対応機種

8型ワイドまでのタブレットなど。

保護フィルムカット方法と注意

  1. 1.パッケージ裏面の方眼紙を使用して貼り付ける機器のサイズを測定してください。
  2. 2.方眼紙を利用して4ヶ所の印から切り取るサイズを決めます。
  3. 3.フィルム本体を方眼紙の上に重ねて切り取ってください。(ハサミでもカットできますが、キレイに切るにはカッターナイフで切り取ることをオススメします)
  • ※ タブレットなど、枠まで平らな機種は液晶全面を全部覆うように少し大きめ(2~3mm)のサイズにしてください。
  • ※ 液晶画面と枠に段差がある機種の場合は少し小さめ(2~3mm)のサイズにしてください。ぴったりサイズにすると上下左右の位置合わせが難しいためです。

保護フィルム貼り付け方法と注意

  1. 1.液晶画面/本体の汚れを落としてください。(ホコリが挟まると気泡の原因になります)
  2. 2.フィルムを貼る前にりけいシートをはがします。はがした面が液晶画面と貼り合せる面になります。りけいシートをはがす際は、静電気でホコリなどがつかないよう、できる限りホコリの少ない所で作業をしてください。
  3. 3.保護フィルムを端からゆっくり貼り付けてください。柔らかい布などで空気を押し出すようにすると、貼りやすくなります。
  • ※ 破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さないようご注意ください。
  • ※ 保護フィルム接着面にホコリなどが付着した場合はセロハンテープなどで取り除いてください。

使用上の注意

  • ※ 直射日光のあたる状況下でのご使用はお避けください。
  • ※ 高温状況下での使用、保存はお避けください。
  • ※ 本製品をハサミやカッターナイフなどで切断する際はけがのないよう、ご注意ください。
  • ※ 本製品の切断時による事故、機器の破損などに関してはサンワサプライは一切の責任を負いません。
  • ※ タブレットなど、本体の端まで平らな機器の全面に貼る場合、角のR(曲がり)が測定できません。液晶表示部のみを保護してください。
  • ※ フィルムを切断することで、フィルム端部に負荷がかかり、一部浮いてしまう場合があります。ご了承ください。

ブルーライトとは

ブルーライト領域波長表

ブルーライト領域波長表

ブルーライトカット製品比較表

ブルーライトカット製品比較表

ブルーライトカット製品比較表

製品詳細

材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
サイズW155×D0.2×H230mm
反射率5%
透過率81%
紫外線カット99.9%
表面硬度2~3H
※上記は測定値であり、保証値ではありません。
型番
LCD-80WBCF
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,389円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

10.1型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム 画像

10.1型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

サンワサプライ

10.1型まで対応の、好きなサイズに切って使うフリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルムです。お好みの大きさに切れるフリーカットタイプです。

マイクロファイバークリーニングクロス小判 画像

マイクロファイバークリーニングクロス小判

サンワサプライ

しつこい汚れもサッとひと拭き、マイクロファイバー素材のクロスです。液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。

スマートフォン&タブレット用タッチペン 画像

スマートフォン&タブレット用タッチペン

サンワサプライ

スマートフォン・タブレット・電子書籍などに対応したタッチペンです。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作が可能です。

8型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム LCD-80WBCFの型番LCD-80WBCFのページです。
型番LCD-80WBCFに関する仕様情報を記載しております。

LCD-80WBCFで型番確定

8型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム LCD-80WBCFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)