6ポートUSB充電器(ブラック) ACA-IP40BK

6ポートUSB充電器(ブラック) ACA-IP40BK
通常単価:
5,789
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

USBポート出力自動判別機能「Smart USB System」搭載した、6台まで充電可能な急速充電器。
【特長】
・6台同時に急速充電可能。最大出力10A(50W)まで対応。
・タブレット、モバイルWi-Fi、携帯型ゲーム機など、USB充電対応機器を簡単に複数台充電可能。
・スクウェアタイプで横置き・縦置きができるため、デスク周りにスッキリ配置できる。
・スリム&コンパクトなので、持ち運びにも便利。
・電源はAC100~240Vに対応しているため、海外でも使用可能。
【用途】
・iPhoneやiPad、モバイルバッテリーなど機器をたくさん使うガジェッターに最適。
・海外出張、旅行などへ持っていくにも便利。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ACA-IP40BK

この商品の寸法

複数台のUSB充電対応機種を簡単充電。

複数台のUSB充電対応機種を簡単充電。

Smart USB Systemで急速充電可能。

Smart USB Systemで急速充電可能。

縦置き、横置き可能なスクウェアタイプ。

縦置き、横置き可能なスクウェアタイプ。

商品画像

商品画像

電源接続部分

電源接続部分

パッケージ

パッケージ

電源はAC100~240Vに対応、海外での使用も可能。

電源はAC100~240Vに対応、海外での使用も可能。

持ち運びに便利な手のひらサイズ。

持ち運びに便利な手のひらサイズ。

6台同時に急速充電

あらゆるUSB機器を急速充電。

あらゆるUSB機器を急速充電。

各ポート消費電流2.4Aまで、全ポート合計最大出力10AまでのUSB機器を充電可能。

各ポート消費電流2.4Aまで、全ポート合計最大出力10AまでのUSB機器を充電可能。

接続例

接続例

6つのUSBポートのどこに挿しても、自動的に機器の最大出力に合わせて急速充電。

6つのUSBポートのどこに挿しても、自動的に機器の最大出力に合わせて急速充電。

この商品の寸法

寸法図

寸法図

仕様

付属品

付属品

カラーブラック
定格入力AC100~240V 50/60Hz 1.5A
定格出力DC5V・10A(最大)
電源出力形状USB Aタイプ(メス)×6ポート(2.4A×6ポート)※合計出力最大10A(50W)まで使用可能です。
サイズW26×D70×H100mm
重量196g(本体のみ)
付属品ACケーブル(着脱可能) 約1m

対応機種

対応機種Apple iPad・iPhone・iPod、Android、サムスン製タブレット、その他タブレット、モバイル
Wi-Fi、携帯型ゲーム機などUSB充電対応機器
※SIMフリースマートフォン covia FLEAZF4・CP-F03aに付属のケーブルでは充電できませ
ん。別途充電用ケーブルをご用意ください。
確認済対応状況確認済機器
・ 12.9インチiPad Pro
・ 9.7インチiPad Pro
・ iPad Air 2
・ iPad mini 3
・ iPad mini 4
・ iPhone 6
・ iPhone 6s
・ iPhone 7
・ iPhone SE

・ 12.9インチiPad Pro + Cellular
・ 9.7インチiPad Pro + Cellular
・ iPad Air 2 + Cellular
・ iPad mini 3 + Cellular
・ iPad mini 4 + Cellular
・ iPhone 6 Plus
・ iPhone 6s Plus
・ iPhone 7 plus

  • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。
型番
ACA-IP40BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,789円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

USB充電器(2ポート・合計2.4A・ホワイト) ACA-IP44W 画像

USB充電器(2ポート・合計2.4A・ホワイト) ACA-IP44W

サンワサプライ

USBポートを2ポート搭載しUSB機器を2台同時に充電できるキューブ型のコンパクトなUSB充電器

6ポートUSB充電器(ブラック) ACA-IP40BKの型番ACA-IP40BKのページです。
型番ACA-IP40BKに関する仕様情報を記載しております。

ACA-IP40BKで型番確定

6ポートUSB充電器(ブラック) ACA-IP40BKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)