5.2インチ用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム PDA-F52KBCFP

5.2インチ用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム PDA-F52KBCFP
通常単価:
947
通常出荷日:
40日目

5.2インチスマートフォン対応のブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム。
【特長】
・液晶表示部が5.2インチのスマートフォンに使用。
・ブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカット。
・両面テープなどは不要。
・インチ別なので切らずにそのまま使用可能。
・タッチパネルに対応。
・指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防止。
・表面光沢加工により、液晶画面がくっきり鮮明。
【用途】
・網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットし、眼精疲労対策に活用。
・ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を保護。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PDA-F52KBCFP

5.2インチ用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルムの仕様

液晶保護指紋防止光沢フィルムイメージ

液晶保護指紋防止光沢フィルムイメージ

使用方法と注意

  1. 1.液晶画面/本体の汚れを落としてください。
  2. 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。
  3. 3.保護フィルムを本体表面の角からゆっくり貼り付けてください。
  • ※ ホコリが挟まると気泡の原因になります。
  • ※ ホコリが付かないように注意してください。
  • ※ 離けいフィルムは破棄してください
  • ※ 破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さないようご注意ください。
  • ※ 保護フィルム粘着面にホコリなどが付着した場合は、セロハンテープなどで取り除いてください。
  • ※ 保護フィルムは、専用タイプでそのまま切らずに貼れますが、貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

対応機種

5.2インチの液晶をもつスマートフォンなど。

確認済対応状況

  • Xperia(TM) Z3 401SO
  • Xperia(TM) Z3 SO-01G
  • Xperia(TM) Z3 SOL26
  • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。

製品詳細

材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
サイズW66×D0.2×H118mm
反射率5%
透過率81%
表面硬度2~3H
※上記は測定値であり、保証値ではありません。
型番
PDA-F52KBCFP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

947円

1個

40日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

マイクロファイバークリーニングクロス小判 画像

マイクロファイバークリーニングクロス小判

サンワサプライ

しつこい汚れもサッとひと拭き、マイクロファイバー素材のクロスです。液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。

スマートフォン&タブレット用タッチペン 画像

スマートフォン&タブレット用タッチペン

サンワサプライ

スマートフォン・タブレット・電子書籍などに対応したタッチペンです。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作が可能です。

極細タッチペン ロングタイプ P-TPLFシリーズ 画像

極細タッチペン ロングタイプ P-TPLFシリーズ

エレコム

細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペンです。2.5mm径の導電性プラスチック製ペン先を採用。ストラップは取り外し可能なフック付きで持ち歩きに便利です。

5.2インチ用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム PDA-F52KBCFPの型番PDA-F52KBCFPのページです。
型番PDA-F52KBCFPに関する仕様情報を記載しております。

PDA-F52KBCFPで型番確定

5.2インチ用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム PDA-F52KBCFPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)