4極用高感度マイク MM-MC31

4極用高感度マイク MM-MC31
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,518
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

4極対応のパソコンやタブレットで使えるコンパクトな高感度マイク。
【特長】
・しっかり声を拾う高感度マイクユニットを採用。
・ヘッドホンジャック付きで一般のヘッドホンやスピーカーが同時に使用可能。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MM-MC31

4極用高感度マイクの詳細

4極用高感度マイク 商品イメージ

4極用高感度マイク 商品イメージ

4極用高感度マイク 使用イメージ

4極用高感度マイク 使用イメージ

4極仕様のパソコンにも対応

4極仕様のパソコンにも対応

しっかり声を拾う高感度マイクユニット

しっかり声を拾う高感度マイクユニット

フレキシブルアーム

フレキシブルアーム

安定したおもり入りスタンド/ヘッドホンジャック付き

安定したおもり入りスタンド/ヘッドホンジャック付き

ヘッドホンやスピーカーが同時使用可能

ヘッドホンやスピーカーが同時使用可能

4極ミニプラグ

4極ミニプラグ

MM-MC31 パッケージ

MM-MC31 パッケージ

4極用高感度マイクの仕様

  • 形式:コンデンサータイプ
  • 指向性:無(全)指向性
  • 周波数特性:100~13,000Hz
  • 入力感度:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)/-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
  • インピーダンス:2.2KΩ
  • サイズ:W55×D64×H143mm
  • プラグ形状:直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
  • ジャック形状:直径3.5mmステレオミニ(ヘッドホン・スピーカー用)
  • ケーブル:1.6m
  • 重量:88g(ケーブル含む)

対応機種

  • 直径3.5mm4極ミニプラグに対応した、タブレット・スマートホン・パソコン(Windows 10・8.1・8)

<Apple>

  • 9.7インチiPad Pro
  • 9.7インチiPad Pro + Cellular
  • 10.5インチiPad Pro 2017
  • 12.9インチiPad Pro 2017
  • 12.9インチiPad Pro
  • 12.9インチiPad Pro + Cellular
  • iPad Air 2
  • iPad Air 2 + Cellular
  • iPad mini 4
  • iPad mini 4 + Cellular
  • iPhone 7
  • iPhone 7 plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

<ご注意>

  • ※ タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。
  • ※ 4極ミニプラグ方式のパソコン・タブレット・スマートフォン専用です。
  • ※ 4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。
  • ※ MacBookやiMacなどのApple社製パソコンには対応しません。
型番
MM-MC31
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,518円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

フラット型PCマイク MM-MC23 画像

フラット型PCマイク MM-MC23

サンワサプライ

どこにでも置きやすくWEB会議に最適なフラット型パソコンマイクです。裏面全体に滑り止めラバー付きです。フラット型なので倒れる心配がありません。

PCスタンドマイク MM-MC32 画像

PCスタンドマイク MM-MC32

サンワサプライ

周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。

4極対応ヘッドセット MM-HS401BK 画像

4極対応ヘッドセット MM-HS401BK

サンワサプライ

40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。音量調整が耳元で操作できます。4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。

4極用高感度マイク MM-MC31の型番MM-MC31のページです。
型番MM-MC31に関する仕様情報を記載しております。

MM-MC31で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)