4極対応ヘッドセット MM-HS403BK

4極対応ヘッドセット MM-HS403BK
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,989
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

タブレットやパソコンで通話や音楽を楽しめる4極対応ヘッドセット。
【特長】
・髪型が崩れにくいネックバンドタイプ。
・頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用可能。
・フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能。
・手元スイッチで音量調整が可能。
【用途】
・4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MM-HS403BK

4極対応ヘッドセットの詳細

4極対応ヘッドセット 商品イメージ

4極対応ヘッドセット 商品イメージ

4極対応のタブレットやパソコン、スマートフォンに使用可能

4極対応のタブレットやパソコン、スマートフォンに使用可能

ボリュームコントロール

ボリュームコントロール

4極ミニプラグ

4極ミニプラグ

MM-HS403BK パッケージ

MM-HS403BK パッケージ

4極対応ヘッドセットの仕様

  • カラー:ブラック

ヘッドホン部

  • 形式:ダイナミック型27mm(ステレオ)
  • 周波数特性:20~20,000Hz
  • インピーダンス:32Ω±15%
  • 最大許容入力:20mW

マイクロホン部

  • 形式:コンデンサータイプ
  • 指向性:無(全)指向性
  • 周波数特性:20~20,000Hz
  • インピーダンス:2.2KΩ
  • 入力感度:-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)

共通仕様

  • プラグ形状:4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
  • ケーブル長:1.5m
  • ※ 4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。

対応機種

  • Surface Pro(2017)

<Apple>

  • 9.7インチiPad Pro
  • 9.7インチiPad Pro + Cellular
  • 10.5インチiPad Pro 2017
  • 12.9インチiPad Pro 2017
  • 12.9インチiPad Pro
  • 12.9インチiPad Pro + Cellular
  • 12インチMacBook 2017年モデル
  • 12インチMacBook 2016年モデル
  • 12インチMacBook 2015年モデル
  • 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
  • 13インチMacBook Pro 2016(Touchbar搭載モデル)
  • 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
  • iPad Air 2
  • iPad Air 2 + Cellular
  • iPad mini 4
  • iPad mini 4 + Cellular
  • iPhone 7
  • iPhone 7 plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • 3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
型番
MM-HS403BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,989円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

フラット型PCマイク MM-MC23 画像

フラット型PCマイク MM-MC23

サンワサプライ

どこにでも置きやすくWEB会議に最適なフラット型パソコンマイクです。裏面全体に滑り止めラバー付きです。フラット型なので倒れる心配がありません。

4極対応ヘッドセット MM-HS403BKの型番MM-HS403BKのページです。
型番MM-HS403BKに関する仕様情報を記載しております。

MM-HS403BKで型番確定

4極対応ヘッドセット MM-HS403BKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)