• 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

19インチサーバーラック用コンセント(スリムタイプ・電流計測付き・100V・30A・3P・12個口・3m)

19インチサーバーラック用コンセント(スリムタイプ・電流計測付き・100V・30A・3P・12個口・3m)
通常単価:
26,979
通常出荷日:
21日目

【特長】
・2つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
・抜け止めタイプの差込口で、不意の抜け落ちを防止します。
・熱に強い素材を使用した二重構造です。
・軽量で頑丈なアルミフレームを採用しています。
・端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
・電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
・スライドレールがない横幅46mmのスリムタイプです。
・クランプ型電流センサーの接続により、遠隔での電流監視測定が可能です。
・電流計測用アーチを保護するカバーが付いています。
・RoHS指令に対応した製品です。<取り付け方法>1、タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取り付け可能です。※取り付け用ネジは付属していません。2、オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です。※L型金具は別売です。
【商品仕様】
・定格容量:125V・30A(合計3000Wまで)
・プラグ仕様:3P(引掛式)
・電源コード長:3m
・差込口:3P抜け止め、12個口
・サイズ:W1235×D46×H60mm
・コード種類:VCT(3芯)
・生産国:日本
・JAN:4969887834961

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TAP-SVSL3012C

型番
TAP-SVSL3012C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

26,979円

1個

21日目

Loading...

  1. 1

19インチサーバーラック用コンセント(スリムタイプ・電流計測付き・100V・30A・3P・12個口・3m)の型番TAP-SVSL3012Cのページです。
型番TAP-SVSL3012Cに関する仕様情報を記載しております。

19インチサーバーラック用コンセント(スリムタイプ・電流計測付き・100V・30A・3P・12個口・3m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番TAP-SVSL3012Cで確定しました。