• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間と 7/22 8:00 ~ 7/23 0:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

19インチサーバーラック用コンセント(スリムサイズ・200V・30A・IEC C19×4個口+IEC C13×8個口・3m)

19インチサーバーラック用コンセント(スリムサイズ・200V・30A・IEC C19×4個口+IEC C13×8個口・3m)
通常単価:
33,369
通常出荷日:
21日目

【特長】
・19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能な200V仕様のコンセントです。
・差込口は熱に強い素材を使用しています。(形状/IEC60320-C19・IEC60320-C13)
・20Aブレーカー×2を搭載しています。
・電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
・オプションのコードクランプ(別売り)を使用することで不意のプラグ抜けを防止します。
・ロック状態から90度回転させるだけで簡単にロック解除できます。
・軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
・幅44mmのスリムタイプで設置場所を選びません。
・差込口の横に識別ナンバー表示が付いています。各系統をA/B表示しています。
・RoHS指令に対応した製品です。
【商品仕様】
・定格容量:250V・30A(合計3000Wまで)
・プラグ仕様:NEMA L6-30P(ロック式 250V 30A)
・電源コード長:3m
・差込口:IEC C19×4個口、IEC C13×8個口
・サイズ:W953×D44×H60mm
・コード種類:VCT(3芯)
・生産国:日本<使用環境条件>
・周囲温度:-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)
・周囲湿度:85%以下(氷結、結露不可)
・標高:2000m以下
・使用環境:過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
・JAN:4969887834916

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TAP-SV23012C19

型番
TAP-SV23012C19
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

33,369円

1個

21日目

Loading...

  1. 1

19インチサーバーラック用コンセント(スリムサイズ・200V・30A・IEC C19×4個口+IEC C13×8個口・3m)の型番TAP-SV23012C19のページです。
型番TAP-SV23012C19に関する仕様情報を記載しております。

TAP-SV23012C19で型番確定

19インチサーバーラック用コンセント(スリムサイズ・200V・30A・IEC C19×4個口+IEC C13×8個口・3m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)