• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 と 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

19インチサーバーラック用コンセント(スリムサイズ・200V・20A・IEC C19×2個口+IEC C13×22個口・3m)

19インチサーバーラック用コンセント(スリムサイズ・200V・20A・IEC C19×2個口+IEC C13×22個口・3m)
通常単価:
30,529
通常出荷日:
21日目

【特長】
・19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能な200V仕様のコンセントです。
・差込口は熱に強い素材を使用しています。(形状/IEC60320-C19・IEC60320-C13)
・電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
・オプションのコードクランプ(別売り)を使用することで不意のプラグ抜けを防止します。
・ロック状態から90度回転させるだけで簡単にロック解除できます。
・軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
・幅44mmのスリムタイプで設置場所を選びません。
・差込口の横に識別ナンバー表示が付いています。
・RoHS指令に対応した製品です。
【商品仕様】
・定格容量:250V・20A(合計2000Wまで)
・プラグ仕様:NEMA L6-20P(ロック式 250V 20A)
・電源コード長:3m
・差込口:IEC C19×2個口、IEC C13×22個口
・サイズ:W1273×D44×H37mm
・コード種類:VCT(3芯)
・生産国:日本<使用環境条件>
・周囲温度:-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)
・周囲湿度:85%以下(氷結、結露不可)
・標高:2000m以下
・使用環境:過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
・JAN:4969887834909

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TAP-SV22024C19

型番
TAP-SV22024C19
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

30,529円

1個

21日目

Loading...

  1. 1

19インチサーバーラック用コンセント(スリムサイズ・200V・20A・IEC C19×2個口+IEC C13×22個口・3m)の型番TAP-SV22024C19のページです。
型番TAP-SV22024C19に関する仕様情報を記載しております。

19インチサーバーラック用コンセント(スリムサイズ・200V・20A・IEC C19×2個口+IEC C13×22個口・3m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番TAP-SV22024C19で確定しました。