• 2018/5/24 20:30 ~ 5/25 3:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

19インチサーバーラック用コンセント(200V・20A・IEC C13・20個口・3m)

19インチサーバーラック用コンセント(200V・20A・IEC C13・20個口・3m)
通常単価:
27,192
通常出荷日:
40日目

【特長】
・19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能な200V仕様のコンセントです。
・タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取り付け可能です。※取り付け用ネジは付属していません。
・オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です。※L型金具は別売です。(TAP-SVSET)
・通電表示LEDランプを標準装備しています。
・電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
・RoHS指令に対応した製品です。
【商品仕様】
・定格容量:250V・20A(合計2000Wまで)
・プラグ仕様:NEMA L6-20P(ロック式 250V 20A)
・電源コード長:3m
・差込口:IEC C13・20個口
・サイズ:W1113×D44×H29mm
・コード種類:VCT(3芯)
・生産国:日本<使用環境条件>
・周囲温度:-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)
・周囲湿度:85%以下(氷結、結露不可)
・標高:2000m以下
・使用環境:過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
・JAN:4969887834046

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TAP-SV22020

型番
TAP-SV22020
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

27,192円

1個

40日目

Loading...

  1. 1

19インチサーバーラック用コンセント(200V・20A・IEC C13・20個口・3m)の型番TAP-SV22020のページです。
型番TAP-SV22020に関する仕様情報を記載しております。

TAP-SV22020で型番確定

19インチサーバーラック用コンセント(200V・20A・IEC C13・20個口・3m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)