• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間と 7/22 8:00 ~ 7/23 0:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

19インチサーバーラック用コンセント(100V・20A・スリムタイプ・3P・9個口・3m)

19インチサーバーラック用コンセント(100V・20A・スリムタイプ・3P・9個口・3m)
通常単価:
11,153
通常出荷日:
40日目

【特長】
・2つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
・通電表示LEDランプを標準装備してます。
・抜け止めタイプの差込口で、不意の抜け落ちを防止します。
・熱に強い素材を使用した二重構造です。
・タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
・端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
・電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
・スライドレールがない横幅46mmのスリムタイプです。
・消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
・RoHS指令に対応した製品です。<取り付け方法>1、タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取り付け可能です。※取り付け用ネジは付属していません。2、オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です。※L型金具(TAP-SVSET)は別売です。
【商品仕様】
・定格容量:125V・20A(合計2000Wまで)
・プラグ仕様:3P(接地付きプラグ)
・電源コード長:3m
・差込口:3P抜け止め、9個口
・サイズ:W795×D46×H60mm
・コード種類:VCT(3芯)
・圧着端子:丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
・生産国:日本<使用環境条件>
・周囲温度:-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする
・周囲湿度:85%以下(氷結、結露不可)
・標高:2000m以下
・使用環境:過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
・JAN:4969887833810

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TAP-SVSL209B

型番
TAP-SVSL209B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

11,153円

1個

40日目

Loading...

  1. 1

19インチサーバーラック用コンセント(100V・20A・スリムタイプ・3P・9個口・3m)の型番TAP-SVSL209Bのページです。
型番TAP-SVSL209Bに関する仕様情報を記載しております。

TAP-SVSL209Bで型番確定

19インチサーバーラック用コンセント(100V・20A・スリムタイプ・3P・9個口・3m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)