• 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

19インチサーバーラック用コンセント(100V・15A・スリムタイプ・3P・18個口・3m)

19インチサーバーラック用コンセント(100V・15A・スリムタイプ・3P・18個口・3m)
通常単価:
14,535
通常出荷日:
21日目

【特長】
・2つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
・通電表示LEDランプを標準装備してます。
・抜け止めタイプの差込口で、不意の抜け落ちを防止します。
・熱に強い素材を使用した二重構造です。
・タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
・端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
・電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
・スライドレールがない横幅46mmのスリムタイプです。
・消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
・RoHS指令に対応した製品です。<取り付け方法>1、タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取り付け可能です。※取り付け用ネジは付属していません。2、オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です。※L型金具(TAP-SVSET)は別売です。
【商品仕様】
・定格容量:125V・15A(合計1500Wまで)
・プラグ仕様:3P(接地付きプラグ)
・電源コード長:3m
・差込口:3P抜け止め、18個口
・サイズ:W1195×D46×H60mm
・コード種類:VCTF2.0(3芯)
・圧着端子:丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
・生産国:日本<使用環境条件>
・周囲温度:-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)
・周囲湿度:85%以下(氷結、結露不可)
・標高:2000m以下
・使用環境:過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
・JAN:4969887833797

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TAP-SVSL1518B

型番
TAP-SVSL1518B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,535円

1個

21日目

Loading...

  1. 1

19インチサーバーラック用コンセント(100V・15A・スリムタイプ・3P・18個口・3m)の型番TAP-SVSL1518Bのページです。
型番TAP-SVSL1518Bに関する仕様情報を記載しております。

TAP-SVSL1518Bで型番確定

19インチサーバーラック用コンセント(100V・15A・スリムタイプ・3P・18個口・3m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)