極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロB)0.5m KU-SLAMCB05

極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロB)0.5m KU-SLAMCB05
通常単価:
608
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタを持つ携帯電話・USB機器を接続するケーブル。
【特長】
・ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用。
・USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブル。
・USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリア。
・USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用可能。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。
・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
【用途】
・周辺機器との接続に最適。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KU-SLAMCB05

極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロB)0.5mの詳細

極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロB)0.5m:関連画像

極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロB)0.5m 接続イメージ1

極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロB)0.5m:関連画像

極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロB)0.5m 接続イメージ2

極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロB)0.5mの特長

  • 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
  • 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタ。
  • 外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れる。
  • サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用。

極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロB)0.5mの仕様

  • カラー:ブラック
  • ケーブル長:0.5m
  • ケーブル直径:2.5mm
  • 線材規格:UL2725
  • コネクタ形状:USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オス

対応機種

パソコン

  • Windows搭載(DOS/V)パソコン
  • NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズなど
  • ※ USBポートを持っている機種に対応します。

周辺機器

  • マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器
  • ※ 細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。
型番
KU-SLAMCB05
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

608円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

USB2.0 A-Bタイプケーブル 画像

USB2.0 A-Bタイプケーブル

ミスミ

USB-AタイプをBタイプに変換、最安値のUSBケーブルです。

パネルマウントUSBアダプタ 画像

パネルマウントUSBアダプタ

ミスミ

Φ22mmパネル取付けUSBアダプタ(防塵タイプ)。

2A対応マイクロUSBケーブル(充電・通信用・1m・ブラック) KU-2AMCB10 画像

2A対応マイクロUSBケーブル(充電・通信用・1m・ブラック) KU-2AMCB10

サンワサプライ

2.1A対応の急速充電に対応したマイクロUSBケーブル。

極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロB)0.5m KU-SLAMCB05の型番KU-SLAMCB05のページです。
型番KU-SLAMCB05に関する仕様情報を記載しております。

KU-SLAMCB05で型番確定

極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロB)0.5m KU-SLAMCB05のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)