• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 台風21号の影響により、現在一部商品の出荷および配送に遅延が発生しております。ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光

NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光
通常単価:
8,800
通常出荷日:
1日目

【特長】
・1段で多色発光します。
・広範囲の明るさを実現しています。
【用途】
・制御機器などに使用。
【商品仕様】
・色:赤・黄・緑・青
・幅(mm):46
・奥行(mm):46
・段数:1
・高さ(mm):176.8
・消費電力(W):1.9
・電源(V):AC100
・保護等級:IP54
・タイプ:点灯
・取付タイプ:直付け式
・タイプ:点灯
・取付タイプ:直付け式
・直取付
・モータレスLED
・点灯タイプ
・欧州RoHS指令対応品
・JANコード:4582345181652
・トラスココード:818-3312
・質量:244g
【材質/仕上】
・グローブ:ポリカーボネート
・ボディー:ABS

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VT04Z100TU

型番
VT04Z100TU
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,800円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光の型番VT04Z100TUのページです。
型番VT04Z100TUに関する仕様情報を記載しております。

VT04Z100TUで型番確定

NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)