豊澄電源 SD42シリーズ 400V対200Vの絶縁トランス 100VA

豊澄電源 SD42シリーズ 400V対200Vの絶縁トランス 100VA
通常単価:
9,074
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・単相、複巻タイプです。
・50/60Hz両用になります。
・耐電圧は2KVです。
・A種絶縁となります。
・JIS C-6436適用です。
・P-S間シールド付です。
・400 V対200 Vの絶縁トランスで電源ノイズを防ぐのに適しております。
【商品仕様】
・2次電流(A):0.5
・容量(VA):100
・2次電圧(V):200-220-240
・1次電圧(V):380-400-420-440
・接続形状:端子台
・端子ネジ:M3.5
・外形寸法 幅X奥行x高さ(mm):88X80X101
・推奨取付寸法(mm):78X61
・推奨取付ネジ:M4
・トラスココード:806-9533
・質量:2kg

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、MILコネクタ付ケーブル 圧接アングルタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)はこちら
    2、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら
    3、SDHC4・SDHC10カードはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SD42100A2

型番
SD42100A2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,074円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

豊澄電源 SD42シリーズ 400V対200Vの絶縁トランス 100VAの型番SD42100A2のページです。
型番SD42100A2に関する仕様情報を記載しております。

SD42100A2で型番確定

豊澄電源 SD42シリーズ 400V対200Vの絶縁トランス 100VAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)