山菱 ボルトスライダー据置型

山菱 ボルトスライダー据置型
通常単価:
43,004
通常出荷日:
30日目

【特長】
・トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。
・出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。
【用途】
・過電圧、および不足電圧の調整に。
・回転速度の調整に。
・温度調整に。
【商品仕様】
・最大電流(A):5.0
・入力電圧(V):200
・出力電圧(V):0~240
・容量(kVA):1.73
・電圧調整器
・据置型
・トラスココード:850-0581
・質量:13.5kg

(i)ご注意

  • 連続4時間以上使用する際は、電流容量の70%以下でご使用ください。 超連続(8時間以上)の際は50%を目安にご使用ください。 出力100V以上のご使用は許容電流×100V÷出力電圧になります。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、MILコネクタ付ケーブル 圧接アングルタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)はこちら
    2、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら
    3、SDHC4・SDHC10カードはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S3P-240-5

型番
S3P-240-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

43,004円

1個

30日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

山菱 ボルトスライダー据置型の型番S3P-240-5のページです。
型番S3P-240-5に関する仕様情報を記載しております。

S3P-240-5で型番確定

山菱 ボルトスライダー据置型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)