豊澄電源 LZ22シリーズ 200V対200V複巻絶縁トランス 500VA

豊澄電源 LZ22シリーズ 200V対200V複巻絶縁トランス 500VA
通常単価:
15,417
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・単相、複巻タイプです。
・50/60Hz両用になります。
・耐電圧は1.5KVです。
・E種絶縁となります。
・JIS C-6436適用です。
・1次-2次間に静電シールド付です。
・200V対200Vの絶縁トランスです。
・電源ノイズの低減や機器の漏れ電流対策にに最適です。
・入力調整タップを設けた仕様構成です。
・ローコストモデルになります。
【用途】
・電源ノイズの低減。
・機器の漏れ電流対策。
【商品仕様】
・2次電流(A):2.5
・容量(VA):500
・1次電圧(V):180-200-220
・2次電圧(V):200
・接続形状:端子台
・端子ネジ:M4
・外形寸法 幅X奥行X高さ(mm):122X108X123
・推奨取付寸法(mm):108X86
・推奨取付ネジ:M5
・トラスココード:790-4584
・質量:5.3kg

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、MILコネクタ付ケーブル 圧接アングルタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)はこちら
    2、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら
    3、SDHC4・SDHC10カードはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LZ22500E

型番
LZ22500E
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

15,417円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

豊澄電源 LZ22シリーズ 200V対200V複巻絶縁トランス 500VAの型番LZ22500Eのページです。
型番LZ22500Eに関する仕様情報を記載しております。

LZ22500Eで型番確定

豊澄電源 LZ22シリーズ 200V対200V複巻絶縁トランス 500VAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)