(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

シュナイダー LED 回転灯 12V 黄色

シュナイダー LED 回転灯 12V 黄色
通常単価:
15,899
通常出荷日:
7日目

【商品仕様】
・サイズ:φ156
・消費電力:6W
・電圧:DC12V
・サイズ:φ156
・消費電力:6W
・電圧:DC12V
・グローブ色:黄
・トラスココード:824-8372
・質量:1.2kg

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LRMZ12Y

型番
LRMZ12Y
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

15,899円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

シュナイダー LED 回転灯 12V 黄色の型番LRMZ12Yのページです。
型番LRMZ12Yに関する仕様情報を記載しております。

LRMZ12Yで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

シュナイダー LED 回転灯 12V 黄色のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)