(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

デンサン F型変換アダプター

デンサン F型変換アダプター
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
720
通常出荷日:
14日目

【特長】
・外来雑音の飛び込み(画像不良)や、外部への電波漏れ防止に使用できます。
【商品仕様】
・絶縁抵抗:1000MΩmin
・インピーダンス:75Ω
・定格電圧:AC250V
・耐電圧:AC500V
・接触抵抗:5mΩmax
・周波数帯域:0?2GHz
・電圧定在波比:1.5max
・2個入
・トラスココード:827-8591
・質量:9g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LFCNTN

型番
LFCNTN
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

720円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

デンサン F型変換アダプターの型番LFCNTNのページです。
型番LFCNTNに関する仕様情報を記載しております。

LFCNTNで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

デンサン F型変換アダプターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)