3M 防水ケース I67K

3M 防水ケース I67K
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,738
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・3M[[TM]]RJ45モジュラージャックツールレスタイプに簡単に取り付けることができ、IP67の防じん/防水性能を確保できます。
・組み立てに特殊な工具は必要ありません。
・RJ45モジュラージャックは別売です。
【用途】
・LANコネクター部の防水。
【商品仕様】
・種類:防水ケース
・適用ジャック:VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~
・JANコード:4548623931814
・トラスココード:787-5070
・質量:65g
【材質/仕上】
・プラスチック/弾性材

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら
    3、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

I67K

型番
I67K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,738円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

3M 防水ケース I67Kの型番I67Kのページです。
型番I67Kに関する仕様情報を記載しております。

I67Kで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)