正和電工 15A延長コード1ッ口10m黄

正和電工 15A延長コード1ッ口10m黄
通常単価:
1,537
通常出荷日:
5日目

【特長】
・15Aタイプ1ッ口10m延長コードです。
【用途】
・15Aまでの電動工具類や照明器具の延長に使用されております。
・工事現場などのの延長コード使用されております。
【商品仕様】
・電線部:VCT2c×1.25(mm2)
・条長:10(m)
・コード色:イエロー
・作業現場
・工事現場
・家庭DIY
・JANコード:4954447340716
・トラスココード:850-1011
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・導体部:銅線
・被覆:塩化ビニール樹脂

(i)ご注意

  • 接続する機器のA数をご確認の上、商品定格以内でご使用下さい。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら
    3、CAT5e STP (より線/単線) 自由長 LANケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GA-10

型番
GA-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,537円

20個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

正和電工 15A延長コード1ッ口10m黄の型番GA-10のページです。
型番GA-10に関する仕様情報を記載しております。

GA-10で型番確定

正和電工 15A延長コード1ッ口10m黄のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)