ミニモ フットスイッチ

ミニモ フットスイッチ
通常単価:
4,988
通常出荷日:
5日目

【特長】
・全てのパワーパックに使用できます。
・踏んでいる間のみONになります。
【商品仕様】
・コードの全長:1.5m
・フットスイッチ
・JANコード:4560128900997
・トラスココード:850-0161
・質量:157g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FS201

型番
FS201
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,988円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

基本情報

JANコード 4560128900997 質量(g) 157.000 トラスココード 850-0161

ミニモ フットスイッチの型番FS201のページです。
型番FS201に関する仕様情報を記載しております。

FS201で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)