ウラワミニター ON/OFFフットスイッチ

ウラワミニター ON/OFFフットスイッチ
通常単価:
4,389
通常出荷日:
11日目

【特長】
・足踏みによるON-OFF操作が可能です。
・モーターが直ちに停止するクイック・ストップ回路を内蔵しています。
【商品仕様】
・ウラワミニター ON/OFFフットスイッチ
・コントローラーUC250・UC500・UC550専用
・JANコード:4582154517284
・トラスココード:850-0160
・質量:250g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FS1891

型番
FS1891
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,389円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

ウラワミニター ON/OFFフットスイッチの型番FS1891のページです。
型番FS1891に関する仕様情報を記載しております。

FS1891で型番確定

ウラワミニター ON/OFFフットスイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)