FORVICE モニターアーム

FORVICE モニターアーム
通常単価:
92,438
通常出荷日:
11日目

【特長】
・本体上下可動部にロック機能付です。
・ディスプレイの搭載が可能です。
・水平面直付け固定用です。
【用途】
・ディスプレイ取付用に。
【商品仕様】
・耐荷重(kg):9
・幅(mm):139
・高さ(mm):427
・奥行(mm):480
・JANコード:4523131012873
・トラスココード:850-0740
・質量:6.2kg
【材質/仕上】
・スチール、樹脂
【セット内容/付属品】
・本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)

(i)ご注意

  • 耐荷重9kg以上では使用しないでください。(チルト可動設置時は5.5kgまでです)。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら
    2、無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FFPSL01FLB

型番
FFPSL01FLB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

92,438円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

FORVICE モニターアームの型番FFPSL01FLBのページです。
型番FFPSL01FLBに関する仕様情報を記載しております。

FFPSL01FLBで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)