高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)

高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,749円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

◆産業用/業務用SD 日本製◆

Panasonic独自開発の高機能コントローラを搭載した安心の日本製です。
コントローラの「ビットエラー自動リフレッシュ・書込み平準化・書込みストレス分散」などの機能によりSDカードの長寿命化を実現しました。

NANDフラッシュメモリー:MLC(書換え回数 約3,000回)
ファームウェア:ランダムアクセス強化版
          ランダムな書き込み方をする際(小容量データの書込み時など)に寿命をより長持ちさせます。

特長:高信頼性(メモリ全領域 読出・書込検査済) / 経済性重視 / 高い汎用性
おすすめ用途:読出しが多い用途、画像の保存やパソコンデータのバックアップ等一般的な用途
          カーナビ、パソコン、計測器、カード認証機器、OA機器、GPS記録機器、ガス分析計、レーダー探知機、モバイルルーター、検査装置、音楽セットトップボックス(STB)、画像処理機器など

包装形態:ブリスタ台紙 個包装

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズはこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

高耐久産業用/業務用SDカードPCシリーズの仕様

商品外観

RP-SDPC04SW0

RP-SDPC04SW0

RP-SDPC08SW0

RP-SDPC08SW0

RP-SDPC16SW0

RP-SDPC16SW0

仕様詳細

品番ブリスタ
台紙包装
RP-SDPC04SW0RP-SDPC08SW0RP-SDPC16SW0
容量*14GB8GB16GB
フラッシュメモリタイプ多値(MLC) NAND フラッシュメモリ
対応SD物理規格Ver. 3.01 (UHS-I 非対応)
スピードクラス
(動画記録用
最低書込み保証速度)
スピードクラス4(UHSスピードクラス非対応)
対応Bus規格High Speed, Default Speed
転送速度
(最大)*2
読出22 MB/ s
書込12 MB/ s
温度耐性動作温度:-25 ℃ ~ +85 ℃   保存温度:-40 ℃ ~ +85 ℃
環境耐性・湿度:5~95 %(結露なきこと)
・衝撃:1000G
・曲げ:20N以上
・磁石:1000ガウス
・挿抜耐久性:10,000回以上
(常温、パナソニック標準SDスロット使用)
・振動:15 Gp-p
・静電気:IEC61000-4-2準拠
・ねじれ:0.3 N・m以上
・X線:0.1 Gy
・発熱防止ヒューズ搭載
コントローラ パナソニック設計
機能電断(電源遮断)リカバリー(システムのみ)、ECCエラー訂正、
自動リフレッシュ、スタティックウェアレベリング、インテリジェント書込み
絶対最大定格*3電源電圧min -0.3 V / max 4.6 V
入力端子電圧min -0.3 V / max VDD+0.3 V
出力端子電圧min -0.3 V / max VDD+0.3 V
出力電流min -24 mA / max +24 mA
サイズ(縦 × 横 × 厚さ)32.0 × 24.0 × 2.1 mm
*1:SDカードには著作権保護機能用の領域などが含まれているため、お客様が実際にご利用いただける使用可能領域は表示容量より少なくなります。
*2:速度性能は変更の可能性があります。
*3:絶対最大定格は、カードに印加しても破損を生じない限界値であり、動作を保証するものではありません。
型番
RP-SDPC04SW0
RP-SDPC08SW0
RP-SDPC16SW0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量

3,749円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4GB

4,993円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

8GB

6,991円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

16GB

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

種類 SDカード メモリカード規格 SDHC SDスピードクラス 4

高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 産業用/業務用SDと市販SDとの違いは何ですか?
回答: ビジネスユース専門に設計されたモデルで、「高信頼性・高品質・高耐久性」が特長です。①高信頼性一般的なSDカードの書換耐性が約250回程度なのに対し、産業用/業務用SDカードは産業用グレードのフラッシュメモリを採用しているため約2,000~60,000回と長寿命です。②高耐久性ねじり・曲げなどのショック、暑さ・寒さ、静電気性などに強い製品です。物理強度はSD企画の2倍を確保しています(フルSD)。③高品質日本工場で全数・全領域検査を実施。不良率を徹底的に減らしています。
質問: どのSDを選べばいいのかわかりません。
回答: 以下の3点のポイントをチェックしてみてください。
①カードサイズ:種類が豊富でものづくり工程でも扱いやすいのは「SDカード」、実装スペースをとらないのは「microSDカード」。それぞれにメリットがあります。
②NANDフラッシュ:データを繰返し書換えたり、特に高い信頼性を求められる場合はSLC。経済性も重視したい場合や大容量のデータを扱う場合はMLCがおすすめです。
③容量:SDにはどのようなデータをどれくらい書込みますか?小容量は測定ログなどの「データ」、大容量は記録動画等の「映像」の記録に向いています。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)