40x 60mmx1m 配線ダクト

40x 60mmx1m 配線ダクト
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,149
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【商品仕様】
・サイズ(W×H)…40×60mm
・電線収容本数(AWG14)…90本
・全長…1m
・材質…硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)
・カラー…グレー
・難燃性・絶縁性に優れています。
・JAN:4548745820331

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、[CH-A] CH形ボックス(防塵パッキン付)はこちら
    2、RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mmはこちら
    3、NAMF 150V UL規格はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA947JL-46

型番
EA947JL-46
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,149円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

40x 60mmx1m 配線ダクトの型番EA947JL-46のページです。
型番EA947JL-46に関する仕様情報を記載しております。

EA947JL-46で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)