50.8x304mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)

50.8x304mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)
通常単価:
3,579
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…粘着剤付ポリオレフィン
・色…黒
・耐電圧…600V
・使用温度範囲…-65℃/110℃
・収縮温度…120℃
・収縮率…66%
・適用電線サイズ(AWG/MCM)…250/750MCM
・収縮前内径…50.8mm
・収縮後内径…16.5mm
・収縮後肉厚…4.3mm
・全長…304mm
・重量…約139g
・IP68
・電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適です。
・JAN:4548745599619

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、NAMF 150V UL規格はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA944BR-5

型番
EA944BR-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,579円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

KIV PSE対応 画像

KIV PSE対応

ミスミ

50.8x304mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)の型番EA944BR-5のページです。
型番EA944BR-5に関する仕様情報を記載しております。

EA944BR-5で型番確定

50.8x304mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)