125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤)

125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤)
  • 数量スライド割引
通常単価:
402
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【商品仕様】
・パネルカット…19.2×12.9mm
・極数…2極単投
・スイッチ特性…ON-OFF
・定格容量…9A125VAC
・パネル厚…0.75/2.00mm
・ネオン球照光式
・ネオン球…赤
・JAN:4548745174755

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA940DH-402

型番
EA940DH-402
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

402円

2個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤)の型番EA940DH-402のページです。
型番EA940DH-402に関する仕様情報を記載しております。

EA940DH-402で型番確定

125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)