125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型)

125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型)
  • 数量スライド割引
通常単価:
713
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【商品仕様】
・パネルカット…6.5mm
・定格容量…6A125VAC
・パネル厚…3.1mm
・スイッチ特性の〈〉はモメンタリになります。
・ボタンは別売になります。(EA940DA-150A/-150M)
・サイズ…7.9×13×40(H)mm
・極数…単極双投
・スイッチ特性…ON-〈ON〉
・JAN:4548745173468

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、防塵パッキン付・制御ボックスはこちら
     2、リング照明はこちら
     3、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA940DA-151

型番
EA940DA-151
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

713円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型)の型番EA940DA-151のページです。
型番EA940DA-151に関する仕様情報を記載しております。

EA940DA-151で型番確定

125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)