125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑)

125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑)
通常単価:
647
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・パネルカット…17.3mm
・定格容量…3A125VAC
・スイッチ特性のON-〈ON〉、〈〉はモメンタリになります。
・サイズ…直径20×26.8mm
・スナップインタイプ
・パネル厚…1/3.2mm
・極数…単極双投
・ボタン色…緑
・JAN:4548745172898

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、防塵パッキン付・制御ボックスはこちら
     2、リング照明はこちら
     3、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA940DA-135

型番
EA940DA-135
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

647円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑)の型番EA940DA-135のページです。
型番EA940DA-135に関する仕様情報を記載しております。

EA940DA-135で型番確定

125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)