335x384mm [防雨型]仮設用ウォールボックス

335x384mm [防雨型]仮設用ウォールボックス
通常単価:
7,438
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・取付スペース…ELB:3P・60A×3、配電箱:30A×2
・サイズ…335×384×195mm
・有効深さ…140mm
・ヨコ型
・防雨型
・木板ベース付
・屋根付
・カラー…レッド
・危険シール付
・材質…樹脂
・バンド通し穴幅…25mm
・開閉器やブレーカーボックスとしてお使い下さい。
・JAN:4518340248519

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、DINコネクタ付ケーブルはこちら
     2、高耐久・大容量 産業用microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
     3、多治見製・PRC05コネクタ付ケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA940CS-324

型番
EA940CS-324
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,438円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

335x384mm [防雨型]仮設用ウォールボックスの型番EA940CS-324のページです。
型番EA940CS-324に関する仕様情報を記載しております。

EA940CS-324で型番確定

335x384mm [防雨型]仮設用ウォールボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)