[ブランク] [メタル製]プレート

[ブランク] [メタル製]プレート
通常単価:
307
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…アルミ合金
・パネル壁穴あけ寸法…55×95mm
・取付枠が付属しております。
・ブランク用
・JAN:4518340235564

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA940CN-106

型番
EA940CN-106
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

307円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

[ブランク] [メタル製]プレートの型番EA940CN-106のページです。
型番EA940CN-106に関する仕様情報を記載しております。

EA940CN-106で型番確定

[ブランク] [メタル製]プレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)