100V パイロットランプ [緑]

100V パイロットランプ [緑]
  • 数量スライド割引
通常単価:
579
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【商品仕様】
・電圧…100V
・電圧検知型
・サイズ…44.2×22.7×32.4(D)mm
・ネオン管発光式
・カラー…緑
・JAN:4518340235113

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA940CM-33

型番
EA940CM-33
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

579円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

100V パイロットランプ [緑]の型番EA940CM-33のページです。
型番EA940CM-33に関する仕様情報を記載しております。

EA940CM-33で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)