(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

125V/15A 埋込コンセント(1口/アース付)

125V/15A 埋込コンセント(1口/アース付)
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
498
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・定格容量…15A125V
・差込み口…1個
・サイズ…48×110×26.5(D)mm
・フルカラー3個用プレート適合
・アースターミナル付
・結線方式…電線・接地:速結式ねじなし端子構造、
アースターミナル:押締端子式
・適用電線…直径1.6、2mmCu単線専用
・JAN:4548745992908

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA940CE-121

型番
EA940CE-121
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

498円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

125V/15A 埋込コンセント(1口/アース付)の型番EA940CE-121のページです。
型番EA940CE-121に関する仕様情報を記載しております。

EA940CE-121で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

125V/15A 埋込コンセント(1口/アース付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)