(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止・接地付)

125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止・接地付)
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
479
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【商品仕様】
・定格容量…15A125V
・差込み口…1個
・仕様…抜け止め接地付
・サイズ…44×22.7×29(D)mm
・フルカラー1個用プレート適合
・送り端子なし
・適用電線…直径1.6、2mmCu単線専用
・連結方式…電線・接地:連結式ねじなし端子構造
・JAN:4548745995107

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA940CE-103

型番
EA940CE-103
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

479円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止・接地付)の型番EA940CE-103のページです。
型番EA940CE-103に関する仕様情報を記載しております。

EA940CE-103で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止・接地付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)