300V/7A 中間スイッチ (袋打コード用)

300V/7A 中間スイッチ (袋打コード用)
通常単価:
655
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・定格容量…7A・300V
・適用電線…0.75mm2
・袋打ち、長円形コード用
・ブッシング付
・JAN:4548745303704

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA940CB-93

型番
EA940CB-93
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

655円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

300V/7A 中間スイッチ (袋打コード用)の型番EA940CB-93のページです。
型番EA940CB-93に関する仕様情報を記載しております。

EA940CB-93で型番確定

300V/7A 中間スイッチ (袋打コード用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)