250Vx0.8A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)

250Vx0.8A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,626
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【商品仕様】
・定格電圧…250V
・定格電流…0.8A
・電気的特性B種(普通溶断型)
・10個価格
・JAN:4548745228304

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA758ZX-0.8

型番
EA758ZX-0.8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,626円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

250Vx0.8A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)の型番EA758ZX-0.8のページです。
型番EA758ZX-0.8に関する仕様情報を記載しております。

EA758ZX-0.8で型番確定

250Vx0.8A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)