• 6/18に発生した大阪北部を中心とする地震により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。地震の影響により、一部の商品でお届けに遅れが生じております。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

99.0- 122m㎡ T形コネクター(60個)

99.0- 122m㎡ T形コネクター(60個)
通常単価:
15,687
通常出荷日:
2日目

【商品仕様】
・適合電線断面積…99/122mm2
・入数は60個入りです。
・JAN:4518340624689

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA539FA-122

型番
EA539FA-122
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

15,687円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

99.0- 122m㎡ T形コネクター(60個)の型番EA539FA-122のページです。
型番EA539FA-122に関する仕様情報を記載しております。

EA539FA-122で型番確定

99.0- 122m㎡ T形コネクター(60個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)