• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

2 - 5 [丸形] ニッケル圧着端子(2個)

2 - 5 [丸形] ニッケル圧着端子(2個)

【商品仕様】
・耐熱性、耐食性に優れた圧着端子で、電熱線などの接続に適しています。
・耐熱温度…最高約400℃
・RoHS対応品
・型式…2-5
・撚線(mm2)…1.04/2.63
・入数…2
・JAN:4548745101331

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

EA538NN-5A

型番
EA538NN-5A
型番通常単価スライド値引通常
出荷日

234円

お見積り

Loading...

  1. 1

2 - 5 [丸形] ニッケル圧着端子(2個)の型番EA538NN-5Aのページです。
型番EA538NN-5Aに関する仕様情報を記載しております。

2 - 5 [丸形] ニッケル圧着端子(2個)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 乾燥機の電気修理2017/09/06
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    耐熱の端子は100個単位で売っている場合がほとんどで、価格も高額になってしまうが、これは2個単位で購入できるので無駄がなくありがたい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)