• 6/18 7:58 大阪北部を中心に発生した地震の影響により、一部地域への商品のお届けに遅延が発生する可能性があります。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

3.5-5S [丸形]裸圧着端子(47個)

3.5-5S [丸形]裸圧着端子(47個)
通常単価:
614
通常出荷日:
2日目

【商品仕様】
・材質…無酸素銅(電気すずメッキ)
・型式…3.5-5S
・撚線…2.63/4.6mm2
・入数は47個入りです。
・JAN:4518340032095

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA538MA-5

型番
EA538MA-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

614円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

3.5-5S [丸形]裸圧着端子(47個)の型番EA538MA-5のページです。
型番EA538MA-5に関する仕様情報を記載しております。

EA538MA-5で型番確定

3.5-5S [丸形]裸圧着端子(47個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)