• 1月22日から西日本から東北地方の広い範囲で大雪が見込まれているため、明日以降の商品配達に大幅な遅延が生じる可能性があります。そのため、必着指示、着店止めおよび守衛止めのご依頼につきましては、お約束できない場合があります。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

1.25-3 [丸形]裸圧着端子(100個)

1.25-3 [丸形]裸圧着端子(100個)

【商品仕様】
・材質…無酸素銅(電気すずメッキ)
・型式…1.25-3
・撚線…0.25/1.65mm2
・重量…60g(ケース含む総重量)
・入数は100個入りです。
・JAN:4518340032033

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA538MA-1

型番
EA538MA-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

614円

1個 1日目

Loading...

  1. 1

1.25-3 [丸形]裸圧着端子(100個)の型番EA538MA-1のページです。
型番EA538MA-1に関する仕様情報を記載しております。

1.25-3 [丸形]裸圧着端子(100個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番EA538MA-1で確定しました。