• 6/18 7:58 大阪北部を中心に発生した地震の影響により、一部地域への商品のお届けに遅延が発生する可能性があります。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

Y.絶縁端子 2.0 SQ (20個)

Y.絶縁端子 2.0 SQ (20個)
通常単価:
253
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・JAN:4518340031876

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA538-12

型番
EA538-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

253円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Y.絶縁端子 2.0 SQ (20個)の型番EA538-12のページです。
型番EA538-12に関する仕様情報を記載しております。

EA538-12で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)