プラスチックケース 9V電池タイプ HPSシリーズ

プラスチックケース 9V電池タイプ HPSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
2,349
通常出荷日:
3日目

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケース。
【特長】
・携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケース。
・付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択可能。
・パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定。
・電池ボックス有りタイプ。
・上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護。
【用途】
・電子機器用のケース。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、DINコネクタ付ケーブルはこちら
     2、高耐久・大容量 産業用microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
     3、多治見製・PRC05コネクタ付ケーブルはこちら

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

プラスチックケース 9V電池タイプ HPSシリーズの詳細

プラスチックケース 9V電池タイプ HPSシリーズ:関連画像

プラスチックケース 9V電池タイプ HPSシリーズ イメージ

プラスチックケース 9V電池タイプ HPSシリーズの寸法

 

(単位:mm)

 

プラスチックケース 9V電池タイプ HPSシリーズ:関連画像

外観寸法図

 

(単位:mm)

 

プラスチックケース 9V電池タイプ HPSシリーズ:関連画像

構成図

照番 名称 個数 材質 色・外装処理
1 ブラインドパネル 1 UL94HB適合
ABS
機種内容参照
2 ベゼルパネル 1
3 トップカバー 1
4 ボトムカバー 1
5 バッテリーボックスカバー 1
6 ネジ 4 亜鉛めっき
7 電子端子ホック 1 - リード線付
型番 外形寸法 内形寸法 パネル寸法 PCB寸法
水平実装時(MAX)
色・外装処理 適合電池個数 質量(g)
W H D w h d w1 l t WPCH LPCH TPC
HPS-9VBK-000 91.44 53.09 146.05 85.6 27.69 100.58 78.49 79.37 2.03 83.82 100.33 1.57 「ブラック」 9V形 1個 130
HPS-9VBK-039 「PCボーン」
型番
HPS-9VBK-000
HPS-9VBK-039
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色/外装処理

2,349円

1個

3日目

ブラック

2,349円

1個

3日目

PCボーン(アイボリー)

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

プラスチックケース HPSKシリーズ 画像

プラスチックケース HPSKシリーズ

摂津金属工業

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。HPSKシリーズは電池ボックス無しタイプです。電池ボックス有りタイプはHPSシリーズとなります。

ハンドヘルドボックス GRSシリーズ 画像

ハンドヘルドボックス GRSシリーズ

摂津金属工業

携帯型の電子機器用プラスチックケースです。バッテリボックスの蓋は嵌め込み式で、素早く電池交換できます。

プラスチック製コントロールボックス前後パネルエコノミータイプ 画像

プラスチック製コントロールボックス前後パネルエコノミータイプ

ミスミ

前後パネル式の低価格小型ボックスです。上下カバーの嵌め合い部が凹凸になっているため、ホコリが入りにくい構造です。

基本情報

寸法 横 W(mm) 91.5 寸法 縦 H(mm) 53 寸法 奥行き D(mm) 146.1
素材 樹脂 保護機能(耐環境性) 中板 基板無し
設置 屋内 材質詳細 ABS(上下カバー/ブラインドパネル/ベゼルパネル/電池ボックス蓋) 適合電池・個数 9V形1個

プラスチックケース 9V電池タイプ HPSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 追加工は可能ですか?
回答: 当メーカーの社内で、穴開け加工等の対応が可能です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)