モールドケース TK-01シリーズ

モールドケース TK-01シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • モールドケース TK-01シリーズ
  • モールドケース TK-01シリーズ
通常単価:
896円~
通常出荷日:
7日目

【仕様】
 ●材質  : 本体 ABS / パネル カラーアルミ 1.0t / サイドボード ABS
 ●色   : 本体 ブラック / パネル ブラック  / サイドボード ブラック (TK-0□-B)
       : 本体 グレー / パネル シルバー / サイドボード グレー (TK-0□-GR)
 ●付属品: 取付ネジ1set / ゴム足4個

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NAMF 150V UL規格はこちら
    2、[CH-A] CH形ボックス(防塵パッキン付)はこちら
    3、即出荷 両端BNCコネクタ付き (日本・中国共通型番)はこちら

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
TK-01-B
TK-01-GR
TK-02-B
TK-02-GR
TK-03-B
TK-03-GR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS寸法 縦H(高さH)(詳細)
(mm)

896円

1個

7日目

1038ブラック

896円

1個

7日目

1038グレー

1,175円

1個

7日目

1055ブラック

1,175円

1個

7日目

1055グレー

1,295円

1個

7日目

1075ブラック

1,295円

1個

7日目

1075グレー

Loading...

  1. 1

基本情報

材質 樹脂 外形寸法 定尺(固定寸法) 定尺(固定寸法):外形寸法W 横(幅)(mm) 1~100.0
定尺(固定寸法):外形寸法H 縦(高さ)(mm) 1~100.0 定尺(固定寸法):外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 100.1~200.0 穴加工対応 非対応
形状 サッシ型 基板・中板 設置 屋内
保護機能(耐環境性) 代表規格 なし 寸法 横W(幅W)(詳細)(mm) 85
寸法 奥行D(詳細)(mm) 145

モールドケース TK-01シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)