防水型プルボックス

防水型プルボックス
通常単価:
3,489円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

耐食耐候性に優れた防水型プルボックス。
【特長】
・耐食性、耐候性に優れるため、内装、外装用に使用可能。
・耐低温性に優れており、-200℃でも靭性が低下しないため、低温環境化でも使用可能。
・電気製品の安全のための第三者認証制度であるSマークを取得。
・第三者認証機関によって製品試験及び工場の品質管理の調査が行われることで高い信頼を得ている。
・材質には、ステンレスを使用。
【用途】
・配線を収容した電線管の接続部に設け、電線やケーブルを分岐させたり、延長したりするのに便利。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、M12丸型コネクタハーネス(Aコード)はこちら

PDF

型番

14 の型番候補があります候補を表示

防水型プルボックスの外形図と寸法

外形図

外形図

(単位:mm)

品番
Cat.NO
寸法Dimension
A×B×C
PXS1510150×150×100
PXS1515150×150×150
PXS2010200×200×100
PXS2015200×200×150
PXS2020200×200×200
PXS2510250×250×100
PXS2515250×250×150
PXS2520250×250×200
PXS2525250×250×250
PXS3010300×300×100
PXS3015300×300×150
PXS3020300×300×200
PXS3025300×300×250
PXS3030300×300×300
型番
PXS1510
PXS1515
PXS2010
PXS2015
PXS2020
PXS2510
PXS2515
PXS2520
PXS2525
PXS3010
PXS3015
PXS3020
PXS3025
PXS3030
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅)
(mm)
外形寸法H 縦(高さ)
(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)
(mm)

3,489円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

150150100

4,289円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

150150150

4,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

200200100

5,989円

1個

6日目

200200150

7,689円

1個

6日目

200200200

7,689円

1個

6日目

250250100

8,389円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

250250150

7,989円

1個

6日目

250250200

10,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

250250250

7,989円

1個

6日目

300300100

8,989円

1個

6日目

300300150

9,589円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

300300200

11,899円

1個

6日目

300300250

11,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

300300300

Loading...

  1. 1
 

基本情報

材質 ステンレス 穴加工対応 非対応 開閉形状 ネジ止め
基板・中板 板厚(本体)(mm) 1.5 板厚(扉・カバー)(mm) 1.5
表面処理 なし 保護機能(耐環境性) IP44 代表規格 なし
商品タイプ ボックス(蓋付)

よくあるご質問(FAQ)

質問: ステンレス製は錆びないですか?
回答: 錆びないとよく言われていますが、表面に傷が付き、皮膜がとれた所から錆びる可能性はございます。よって錆びないではなく、錆びにくい商品となります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)