標準型プルボックス<錆止め塗装仕上げ>

標準型プルボックス<錆止め塗装仕上げ>
  • 数量スライド割引
通常単価:
548円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・材質には、鉄(スチール)を使用しています。
・配線を収容した電線管の接続部や電線、ケーブルの分岐箇所にご使用下さい。
・カブセ蓋のみは、商品コード「□□□WP」をご指定下さい。
・本商品は、標準型となります。
・防水型プルボックスをお求めの場合は、商品コード「PXS□□□□」となります。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、M12丸型コネクタハーネス(Aコード)はこちら

PDF

型番

20 の型番候補があります候補を表示

 
型番
PX10WP
PX15WP
PX20WP
PX25WP
PX30WP
PX1010
PX1075
PX1510
PX1515
PX1575
PX2010
PX2015
PX2020
PX2510
PX2515
PX2520
PX2525
PX3010
PX3015
PX3020
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅)
(mm)
外形寸法H 縦(高さ)
(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)
(mm)
板厚(本体)
(mm)
商品タイプ

758円

1個あり

6日目

10010015-蓋のみ

818円

1個あり

6日目

15015015-蓋のみ

928円

1個あり

6日目

20020015-蓋のみ

1,289円

1個あり

6日目

25025015-蓋のみ

548円

10個

6日目

30030015-蓋のみ

668円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1001001001.6ボックス(蓋付)

638円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

100100751.6ボックス(蓋付)

758円

10個

6日目

1501501001.6ボックス(蓋付)

968円

10個

6日目

1501501501.6ボックス(蓋付)

758円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

150150751.6ボックス(蓋付)

998円

10個

6日目

2002001001.6ボックス(蓋付)

1,489円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2002001501.6ボックス(蓋付)

1,689円

10個

6日目

2002002001.6ボックス(蓋付)

1,589円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2502501001.6ボックス(蓋付)

1,889円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2502501501.6ボックス(蓋付)

2,089円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2502502001.6ボックス(蓋付)

2,289円

1個

6日目

2502502501.6ボックス(蓋付)

1,889円

1個

6日目

3003001001.6ボックス(蓋付)

2,189円

1個

6日目

3003001501.6ボックス(蓋付)

2,489円

1個

6日目

3003002001.6ボックス(蓋付)

Loading...

  1. 1

基本情報

材質 穴加工対応 非対応 開閉形状 ネジ止め
基板・中板 板厚(扉・カバー)(mm) 1.6 表面処理 なし
保護機能(耐環境性) 代表規格 なし 塗装色・表面処理詳細 錆止め塗装仕上げ

標準型プルボックス<錆止め塗装仕上げ>のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)