シリコーンゴム絶縁ガラス一重編組電線

シリコーンゴム絶縁ガラス一重編組電線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
23,810円~
通常出荷日:
5日目

シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を施し、シリコーンワニスで表面処理した電線です。

PDF

型番

38 の型番候補があります候補を表示

 
型番
REH-G-E-0.5SQ-クロ-200
REH-G-E-0.5SQ-シロ-200
REH-G-E-0.75SQ-クロ-200
REH-G-E-0.75SQ-シロ-200
REH-G-E-1.25SQ-クロ-200
REH-G-E-1.25SQ-シロ-200
REH-G-E-2.0SQ-クロ-100
REH-G-E-2.0SQ-シロ-100
REH-SG-E-0.3SQ-アオ-500
REH-SG-E-0.3SQ-アカ-500
REH-SG-E-0.3SQ-キ-500
REH-SG-E-0.3SQ-クロ-500
REH-SG-E-0.3SQ-シロ-500
REH-SG-E-0.3SQ-ミドリ-500
REH-SG-E-0.5SQ-アオ-400
REH-SG-E-0.5SQ-アカ-400
REH-SG-E-0.5SQ-キ-400
REH-SG-E-0.5SQ-クロ-400
REH-SG-E-0.5SQ-シロ-400
REH-SG-E-0.5SQ-ミドリ-400
REH-SG-E-0.75SQ-アオ-400
REH-SG-E-0.75SQ-アカ-400
REH-SG-E-0.75SQ-キ-400
REH-SG-E-0.75SQ-クロ-400
REH-SG-E-0.75SQ-シロ-400
REH-SG-E-0.75SQ-ミドリ-400
REH-SG-E-1.25SQ-アオ-200
REH-SG-E-1.25SQ-アカ-200
REH-SG-E-1.25SQ-キ-200
REH-SG-E-1.25SQ-クロ-200
REH-SG-E-1.25SQ-シロ-200
REH-SG-E-1.25SQ-ミドリ-200
REH-SG-E-2SQ-アオ-200
REH-SG-E-2SQ-アカ-200
REH-SG-E-2SQ-キ-200
REH-SG-E-2SQ-クロ-200
REH-SG-E-2SQ-シロ-200
REH-SG-E-2SQ-ミドリ-200
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS全長
(m)
導体断面積
(mm2)
芯数
(芯)
仕上り外径
(mm)
定格電圧 シース(外被)色 電源・信号 導体構成
(本/mm)
導体外径
(mm)
絶縁体厚さ
(mm)
最少絶縁抵抗(20℃)
(MΩ・km)
最大導体抵抗(20℃)
(Ω・km)

34,306円

1個

5日目

102000.513300V両用20/0.180.90.815038.6

34,306円

1個

5日目

102000.513300V両用20/0.180.90.815038.6

37,378円

1個

5日目

102000.7513.2300V両用30/0.181.20.815025.8

37,378円

1個

5日目

102000.7513.2300V両用30/0.181.20.815025.8

40,963円

1個

5日目

102001.2513.5300V両用50/0.181.50.815015.5

40,963円

1個

5日目

102001.2513.5300V両用50/0.181.50.815015.5

23,810円

1個

5日目

10100213.8300V両用37/0.261.80.81509.91

23,810円

1個

5日目

10100213.8300V両用37/0.261.80.81509.91

47,363円

1個

5日目

105000.311.8--両用12/0.180.70.310064.4

47,363円

1個

5日目

105000.311.8-両用12/0.180.70.310064.4

47,363円

1個

5日目

105000.311.8-両用12/0.180.70.310064.4

44,803円

1個

5日目

105000.311.8-両用12/0.180.70.310064.4

44,803円

1個

5日目

105000.311.8-両用12/0.180.70.310064.4

47,363円

1個

5日目

105000.311.8-両用12/0.180.70.310064.4

40,963円

1個

5日目

104000.512.2--両用20/0.1810.310038.6

40,963円

1個

5日目

104000.512.2-両用20/0.1810.310038.6

40,963円

1個

5日目

104000.512.2-両用20/0.1810.310038.6

37,890円

1個

5日目

104000.512.2-両用20/0.1810.310038.6

37,890円

1個

5日目

104000.512.2-両用20/0.1810.310038.6

40,963円

1個

5日目

104000.512.2-両用20/0.1810.310038.6

49,155円

1個

5日目

104000.7512.4--両用30/0.181.20.310025.8

49,155円

1個

5日目

104000.7512.4-両用30/0.181.20.310025.8

49,155円

1個

5日目

104000.7512.4-両用30/0.181.20.310025.8

45,059円

1個

5日目

104000.7512.4-両用30/0.181.20.310025.8

45,059円

1個

5日目

104000.7512.4-両用30/0.181.20.310025.8

49,155円

1個

5日目

104000.7512.4-両用30/0.181.20.310025.8

36,354円

1個

5日目

102001.2512.6--両用50/0.181.50.310015.5

36,354円

1個

5日目

102001.2512.6-両用50/0.181.50.310015.5

36,354円

1個

5日目

102001.2512.6-両用50/0.181.50.310015.5

32,258円

1個

5日目

102001.2512.6-両用50/0.181.50.310015.5

32,258円

1個

5日目

102001.2512.6-両用50/0.181.50.310015.5

36,354円

1個

5日目

102001.2512.6-両用50/0.181.50.310015.5

48,643円

1個

5日目

10200213.2--両用37/0.261.80.351009.91

48,643円

1個

5日目

10200213.2-両用37/0.261.80.351009.91

48,643円

1個

5日目

10200213.2-両用37/0.261.80.351009.91

44,546円

1個

5日目

10200213.2-両用37/0.261.80.351009.91

44,546円

1個

5日目

10200213.2-両用37/0.261.80.351009.91

48,643円

1個

5日目

10200213.2-両用37/0.261.80.351009.91

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

シールド アース線 なし シース(外被)材料 シリコーンワニス
絶縁体材料 シリコーンゴム 試験電圧(AC・V/min) 1500

シリコーンゴム絶縁ガラス一重編組電線のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)