耐衝撃USB 3.0 JetFlash 810

耐衝撃USB 3.0 JetFlash 810

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
1,901円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

USB3.0インターフェースとカラーラバーが特徴のハウジングを組み合わせたUSBメモリ。
【特長】
・スタイリッシュなデザインで耐衝撃、防滴、防塵性を備えている。
・米軍落下試験規格相当のテスト済み。
・水滴、粉塵、衝撃から製品をラバーケースで保護。
・スポーティなカラーリング。
【用途】
・屋外を含む業務に利用可能。

(i)ご注意

  • 商品〈TS32GJF810〉をご購入の場合、
    チップの供給が困難のため、在庫切れの場合がございます。ご了承ください。
    代替品は〈TS32GJF730〉となっております。
    仕様はwebカタログにてご確認ください。
  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

耐衝撃・防滴・防塵性を備えたスタイリッシュなデザインのUSBメモリ

TS8GJF810/ 8GB カラー:オレンジ

TS8GJF810/

8GB
カラー:オレンジ

TS16GJF810/ 16GB カラー:レッド

TS16GJF810/

16GB
カラー:レッド

TS32GJF810/ 32GB カラー:ベイビーブルー

TS32GJF810/

32GB
カラー:ベイビーブルー

TS64GJF810/ 64GB カラー:グリーン

TS64GJF810/

64GB
カラー:グリーン

TS128GJF810/ 128GB カラー:ネイビーブルー

TS128GJF810/

128GB
カラー:ネイビーブルー

耐衝撃USB3.0JetFlash810の寸法図と仕様について

耐衝撃USB3.0JetFlash810の寸法図

耐衝撃USB3.0JetFlash810の寸法図

仕様
サイズ:63.3mm×20.4mm×8.9mm
重量:12.9g
インターフェース:USB 3.0 (USB 2.0にも互換)
認証:CE、FCC、BSMI
システム:USBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステム

  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft Windows 8
  • Microsoft Windows 8.1
  • Microsoft Windows 10
  • Mac OS X 9.0以降
  • Linux Kernel 2.4.2 以降

この商品の主な特長について

この商品の主な特長について
  • 米軍落下試験規格相当のテスト済み。
  • 水滴/粉塵/衝撃から製品を保護するラバーケース。
  • SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0に対応。
  • スポーティなカラーリング。
  • Transcend Elite データ管理ソフトウェア。

この商品の使用上の注意

転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法等によって異なる場合があります。

型番
TS16GJF810
TS32GJF810
TS64GJF810
TS128GJF810
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 サイズ
(mm)
代表規格

1,901円

1個

20日目

16GBW20.4xD8.9xH63.3CE

2,971円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

32GBW20.4xD8.9xH63.3CE

4,182円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

64GBW20.4xD8.9xH63.3CE

6,284円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

128GBW20.4xD8.9xH63.3CE

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

USBメモリ JetFlash 530 画像

USBメモリ JetFlash 530

トランセンド

キャップレス式で紛失の心配が無いスライドコネクタタイプ

USBメモリ JetFlash 730 画像

USBメモリ JetFlash 730

トランセンド

USB3.0対応の高速USBメモリ。データアクセスを表示するLED付

USBメモリ JetFlash 760 画像

USBメモリ JetFlash 760

トランセンド

次世代USB3.0対応の高速USBメモリ。キャップレス式で紛失の心配が無いスライドコネクタタイプ

基本情報

種類 USBメモリ タイプ ラバーケース インターフェイス USB2.0 / USB3.0

耐衝撃USB 3.0 JetFlash 810のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.02人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    加工プログラムのデータ保存に使用しています。商品の特性上仕方ないとは思いますがキャップを無くしそうで心配です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)