DDR4 288PIN SD-RAM(1.2V サーバー/ワークステーション)

DDR4 288PIN SD-RAM(1.2V サーバー/ワークステーション)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
-
通常出荷日:
80日目

メジャーブランドのDRAMを搭載した高品質メモリ。
【特長】
・高品質DDR4チップと部材で構成されているECCDIMM。
・全数出荷試験を行い高信頼性を保持した、JEDEC準拠で安心のモジュール。
・エラーを検出し訂正するECC機能を搭載しデータの転送効率を最大で17GB/sにすることが可能。
・わずか1.2Vで動作できるので、動作電圧が1.5VのDDR3メモリより最大40%も省電力。
【用途】
・組込パソコンやサーバー、ワークステーションに最適。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

高品質DDR4チップと部材で構成されている目盛

組込パソコンやサーバー、ワークステーションに最適

組込パソコンやサーバー、ワークステーションに最適

DDR4 288PIN SD-RAM(1.2Vサーバー/ワークステーション)の仕様について

DDR4 288PIN SD-RAM(1.2Vサーバー/ワークステーション)の寸法図

DDR4 288PIN SD-RAM(1.2Vサーバー/ワークステーション)の寸法図

モジュールタイプ:DDR4 ECC Unbuffered DIMM
周波数:1,066/1,200MHz for 2,133/2,400Mb/s/Pin
ランク:1ランク / 2ランク
ピン数:288 pin
容量:4GB / 8GB / 16GB
DRAM構成:512M×8 / 1,024M×8
タイミング:15-15-15 / 17-17-17
電圧:1.2V
PCB高:1.23 inches
動作環境温度:0〜85 ℃
保証:無期限保証

 
容量DRAM製品型番内容
4GB512M×8TS512MLH72V1H4GB DDR4 2133 ECC-DIMM 1R×8
8GB1024M×8TS1GLH72V1B8GB DDR4 2133 ECC-DIMM 1R×8

製品情報

この商品の特長について

  • JEDEC規格: 1.2V ± 0.06V
  • クロック周波数: 1,067MHz (2,133Mb/s/Pin)
  • プログラマブルCASレイテンシ: 10,11,12,13,14,15,16
  • プログラマブル追加レイテンシ(Posted/CAS): 0,CL-2,CL-1
  • プログラマブル/CASライトレイテンシ(CWL): 11,14 (DDR4-2133)
  • 8ビットプリフェッチ
  • バースト長: 4, 8
  • 双方向性データストローブ
  • オンダイターミネーション(ODTピン)
  • SPDを書き込んだEEPROM
  • 非同期リセット
  • サーマルセンサ搭載
型番
TS1GLH72V1H
TS512MLH72V1H
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量

8,629円

1個

80日目

[4GB以上] 8GB

-

1個

80日目

[4GB以上] 4GB

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

DDR4 288PIN SD-RAM(1.2V 標準品) 画像

DDR4 288PIN SD-RAM(1.2V 標準品)

トランセンド

Intel Haswell-E CPU/X99チップセットに対応しているDDR4 U-DIMM

基本情報

FSB(ベースクロック) 800MHz以上~1333MHz未満 メモリモジュール規格 DIMM 使用メモリ種類 DDR4-SDRAM
ピン数(ピン) 288 ECC機能 アクセスタイミング 15-15-15

DDR4 288PIN SD-RAM(1.2V サーバー/ワークステーション)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 240pin DDR3-SDRAM 240pin DDR3-SDRAM

    ミスミ 通常価格: 11,500円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 240pin DDR2-SDRAM 240pin DDR2-SDRAM

    ミスミ 通常価格: 5,000円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 184pin DDR-SDRAM 184pin DDR-SDRAM

    ミスミ 通常価格: 14,600円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • DDR3L 1600 SO-DIMM 8GB DDR3L 1600 SO-DIMM 8GB

    トランセンド 通常価格: 8,266円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • DDR3-1600 U-DIMM DDR3-1600 U-DIMM

    トランセンド 通常価格: 3,451円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)